You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2721

Module d'armoire AS-Interface

AC2721

CabinetModule 4DI 4DO T C

Module d'armoire AS-Interface

AC2721

CabinetModule 4DI 4DO T C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • asi
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 280
Protection inversion de polarité oui
Courant de sortie total [A] 4
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées selon TBTP
Alimentation en tension [V] 20...30
Courant max. total des entrées [mA] 200
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 5
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut [V] > 10
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 18...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA] 1000
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 00
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-7.0
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 0
Certificat AS-i 06101
Données mécaniques
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables
Matières PA; PVC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune entrée
fonctionnement 1 x LED, vert
état de commutation 4 x LED, jaune Sortie
court-circuit 1 x LED, rouge
Accessoires
Accessoires en option
bornier débrochable:, E70198
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement COMBICON: