You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. AC2715

AS-Interface schakelkastmodule

AC2715

CabinetModule 4DO T C

AS-Interface schakelkastmodule

AC2715

CabinetModule 4DO T C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 40
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 4
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Aantal digitale uitgangen 4
Indeling PNP
Spanningsbereik DC [V] 10...30; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang [mA] 1000
Kortsluitvast ja
Galvanisch ontkoppeld ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 20
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
AS-i parameters
AS-i profiel S-8.0
AS-i I/O configuratie [hex] 8
AS-i ID-code [hex] 0
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Materialen PA (polyamide); PVC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
in bedrijf LED, groen
kortsluiting LED, rood
Opmerkingen
Opmerkingen
Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid 1 stuk