You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2715

Module d'armoire AS-Interface

AC2715

CabinetModule 4DO T C

Module d'armoire AS-Interface

AC2715

CabinetModule 4DO T C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 40
Courant de sortie total [A] 4
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 4
Sorties
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 10...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA] 1000
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 20
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-8.0
Configuration E/S AS-i [hex] 8
Code ID AS-i [hex] 0
Données mécaniques
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables
Matières PA; PVC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
fonctionnement LED, vert
court-circuit LED, rouge
Remarques
Remarques
Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Unité d'emballage 1 pièces