You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. AC2462

AS-Interface module CompactLine

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

AS-Interface module CompactLine

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC2466 Productvergelijking: AC2462 / AC2466 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • asib
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie veldmontage
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 30
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
Ingangen
Aantal digitale ingangen 4; (bidirectioneel)
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen volgens PELV
Industriële voedingen [V] 20...30; (bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 200
Ingangsstroom high [mA] 6...10
Ingangsstroom low [mA] 0...2
Schakelniveau High [V] > 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Aantal digitale uitgangen 4
Indeling PNP
Spanningsbereik DC [V] 20...30; (volgens PELV; via vlakkabel; bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per uitgang [mA] 2000
Kortsluitvast ja
Galvanisch ontkoppeld ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
AS-i parameters
AS-i versie 2.1
AS-i adressering IR-adressering mogelijk
Uitgebreide adresseermodus nee
AS-i profiel S-7.0.E
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] 0.E
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
bidirectioneel I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage AS-i vlakkabel direct aansluitbaar
Afmetingen [mm] 60 x 152 x 24
Materialen PUR
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
fouten LED, rood
functie LED, geel
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Connector: M12; codering: A