You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2462

Module CompactLine AS-Interface

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Module CompactLine AS-Interface

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC2466 Comparaison de produits: AC2462 / AC2466 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asib
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA] 30
Courant de sortie total [A] 4
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées selon TBTP
Alimentation en tension [V] 20...30; (Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus)
Courant max. total des entrées [mA] 200
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6...10
Courant d’entrée niveau bas [mA] 0...2
Niveau du signal logique haut [V] > 11
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Technologie AS-i
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 20...30; (selon TBTP; via câble plat; Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus)
Courant max. par sortie [mA] 2000
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Version AS-i 2.1
Adressage AS-i Adressage IR possible
Mode d’adressage étendu non
Profil AS-i S-7.0.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 0.E
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
bidirectionnel I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Données mécaniques
Type de montage câble plat AS-i à embrocher directement
Dimensions [mm] 60 x 152 x 24
Matières PUR
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge
Fonction LED, jaune
Accessoires
Accessoires en option
Insert en inox, pour montage en cas de forte sollicitation mécanique, E70402
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: M12; codage: A