You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. AC2415

AS-Interface module CompactLine

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

AS-Interface module CompactLine

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC2411 Productvergelijking: AC2415 / AC2411 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • asi
Toepassingsgebied
Applicatie veldmontage
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 142
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen
Aantal digitale ingangen 2
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i
Industriële voedingen [V] 20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 100
Ingangsstroom high [mA] > 5
Ingangsstroom low [mA] < 1,5
Schakelniveau High [V] > 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Aantal digitale uitgangen 2
Indeling PNP
Spanningsbereik DC [V] 10...30; (volgens PELV; via rondkabel)
Stroombelasting per uitgang [mA] 2000
Kortsluitvast ja
Galvanisch ontkoppeld ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
AS-i parameters
AS-i profiel S-3.0
AS-i I/O configuratie [hex] 3
AS-i ID-code [hex] 0
AS-i certificaat 05801
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
bus I-1 I-2 O-3 O-4
pin 2+4 2+4 4 4
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
functie LED, geel
Opmerkingen
Opmerkingen
Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²
Aansluiting ; codering: A