You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2415

Module CompactLine AS-Interface

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Module CompactLine AS-Interface

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC2411 Comparaison de produits: AC2415 / AC2411 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asi
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 142
Courant de sortie total [A] 4
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30
Courant max. total des entrées [mA] 100
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 5
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut [V] > 10
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Technologie AS-i
Nombre des sorties TOR 2
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 10...30; (selon TBTP; via câble rond)
Courant max. par sortie [mA] 2000
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-3.0
Configuration E/S AS-i [hex] 3
Code ID AS-i [hex] 0
Certificat AS-i 05801
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
Connecteur femelle I-1 I-2 O-3 O-4
broche 2+4 2+4 4 4
Données mécaniques
Matières PUR
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
Fonction LED, jaune
Remarques
Remarques
Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m; 5 x 1,5 mm²
Raccordement ; codage: A