1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in natte applicaties en levensmiddelen- en drankenindustrie
  5. Centrale verdeler

Centrale verdeler voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie

  • Centraal diagnosevenster met status-LED's
  • Speciaal voor gebruik in hygiënische applicaties
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • 10...36 V voeding en signalen via gemeenschappelijke 19-polige kabel
  • Groot aantal insteekplaatsen

Centrale verdeler voor toepassing in natte applicaties en levensmiddelenindustrie



Centrale verdelers

Centrale verdelers van de ProcessLine-serie worden overal daar toegepast waar meerdere sensorsignalen samenkomen om ze vervolgens via een verzamelleiding naar de besturing door te sturen. Ze beschikken over een hoge bescherming tegen binnendringend vocht en een hoge materiaalbestendigheid ten opzichte van agressieve vloeistoffen.
Centrale verdelers van de ProcessLine-serie zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Voor hygiënische eisen met regelmatige reinigingscycli onder hoge druk is de behuizing compleet van RVS en heeft een beschermingsklasse van IP 69K. De behuizing heeft geen hoeken, noch randen en biedt geen houvast voor bacteriën.
De centrale verdelers van de ProcessLine-serie worden met slechts een schroef in een willekeurige positie dusdanig gemonteerd, dat zich op de front geen druppels of vervuilingen kunnen ophopen.
Alle elektrische aansluitingen zijn als M12-stekkerverbinding met een radiale afdichting uitgevoerd. De goed zichtbare statusleds zijn alle ondergebracht in een centrale lichtkoepel.