You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor machinebewaking / monitoring
  4. Signaal en display systemen
  5. IO-Link - displays

Systemen voor signalering en indicatie - IO-Link - displays

  • Voor de weergaven maximaal vier proceswaarden
  • Eenvoudige integratie in iedere IO-link structuur
  • Kleurwisseling van tekst of achtergrond
  • Flexibel te wijzigen weergave, ook tijdens het proces
  • Met tekstmeldingen en meldingsvensters voor vrije tekst

Systemen voor signalering en indicatie - IO-Link - displays


IO-Link - displays

Het IO-Link-display dient voor de weergave van proceswaarden, teksten en meldingen die door de aangesloten IO-Link-master ter beschikking worden gesteld.
Hij toont maximaal vier toegewezen proceswaarden en daarnaast ook alarmen en waarschuwingen. Voor een snel overzicht kan volledige tekst en naar keuze een kleurenverandering van tekst en achtergrond worden gebruikt. Met behulp van knoppen kan de gebruiker besturingsacties
bij de PLC activeren of meldingen bevestigen.
Het IO-Link-display wordt aangesloten op een IO-Link-master en met behulp van de PLC aangestuurd. Voor de configuratie is geen speciale pc-software nodig. Teksten en instellingen kunnen via een IO-Link-apparaattool zoals LINERECORDER SENSOR worden ingevoerd.