1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. Veldbus gateways en controllers
  5. AS-Interface gateways

AS-Interface gateways

AS-Interface gateways



AS-Interface-gateways

De ifm-gateways brengen de verbinding tot stand van AS-i met de meest gangbare veldbussen, zoals Ethernet/IP, Profibus, Profinet of EtherCAT. Ze besturen op betrouwbare wijze de gegevensuitwisseling naar sensor-/actuatorniveau en communiceren snel met het bovenliggende besturingsniveau. Dankzij het kleurendisplay is de status van alle AS-i-slaves ter plaatse in één oogopslag te herkennen. Een visualisatie van de sensor-/actuatorgegevens is ook via de geïntegreerde webserver mogelijk.
Het Quick-Setup-menu en de intuïtieve bediening vergemakkelijken configuratie, inbedrijfstelling en diagnose. Daarnaast maakt de webinterface een volledige toegang op afstand mogelijk.
De spanningstoevoer is flexibel, omdat de apparaten met AS-i-netvoedingen, DC-netvoedingen of een combinatie van beide kunnen worden gebruikt. Ook de voeding van meerdere AS-i-netwerken met een netvoeding is mogelijk.