1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Systemen voor impulsverwerking
  5. Veilige stilstandbewaking

Systemen voor impulsevaluatie - veilige stilstandbewaking

Systemen voor impulsevaluatie - veilige stilstandbewaking



Veilige stilstandsbewaking

De stilstandsbewakingsunit van de serie DA is een impulsverwerkingssysteem voor de veilige herkenning van toerentalonderschrijding resp. stilstand. Daarvoor gebruikt hij de pulsen van de aangesloten, als impulsgever werkende, sensoren bij de ingangen en berekent daaruit de resulterende frequentie. Door de ingangsfrequentie (meetwaarde) en het schakelpunt (instelwaarde) continu te vergelijken, herkent het apparaat tijdig het onderschrijden van het ingestelde toerental of een stilstand.
De stilstandsbewakingsunit wordt bijvoorbeeld gebruikt om te meten of draaiende installatiedelen, bijvoorbeeld aandrijvingen, motoren of assen, tijdens het afremmen tot stilstand zijn gekomen. Op die manier kan letsel bij personen en schade aan de installatie op veilige en betrouwbare wijze worden verhinderd.