1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Systemen voor verwerken van standaard signalen
  5. Displays met bewakingsfuncties

Systemen voor evaluatie van genormeerde signalen - display met bewakingsfuncties

  • Goed leesbaar LED-display met 6 posities
  • Uitvoeringen in AC of DC
  • Betrouwbare bewaking van sensoren met analoge standaardsignalen
  • Vrij te verschalen displaywaarden en signaalcombinaties
  • Schakeluitgang voor betrouwbare bewaking van grenswaarden

Systemen voor evaluatie van genormeerde signalen - display met bewakingsfuncties



Displays met bewakingsfunctie

Het multifunctionele display dient voor de weergave van fysische grootheden, die kunnen worden afgeleid van analoge standaardsignalen. De werking van het apparaat kan door het instellen van de verschillende parameters aan de betreffende toepassing worden aangepast.
De twee analoge ingangen kunnen onafhankelijk van elkaar geschaald en afzonderlijk of gekoppeld worden weergegeven. Daarmee is bijv. de configuratie als verschildrukweergave of als procentuele weergave mogelijk.
De beide schakeluitgangen zijn eveneens onafhankelijk van elkaar instelbaar. Zo kan bijvoorbeeld de automatische vulling van een reservoir met een pomp worden geregeld.
Het display kan gemakkelijk in een behuizingen of bedieningspanelen worden ingebouwd.