You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Passerelle ISOBUS pour appareils agricoles

  • Communication fiable entre l’équipement agricole et le tracteur
  • Pool d’objets ISOBUS préinstallé pour la visualisation sur le «Terminal universel»
  • Configuration facile via CODESYS et les bibliothèques ISOBUS
  • Mise en œuvre simple et rapide, sans frais de licence supplémentaire
  • Certification AEF

L’ISOBUS peut être si simple

La passerelle ISOBUS permet d’intégrer facilement les fonctionnalités ISOBUS dans le programme de commande d’un équipement agricole. Pour ce faire, la bibliothèque de fonctions fournie est chargée dans le programme d’application existant au moyen de CODESYS V2.3 ou V3.5. Elle va configurer la visualisation en fonction des exigences spécifiées.

Process optimisés

Grâce au traitement optimisé des données, seules les valeurs qui doivent être affichées sur l’afficheur connecté sont transmises. Cela permet de réduire considérablement la charge sur le bus de données. Les coûts de développement sont minimisés grâce à la réduction significative des efforts de mise en œuvre. Il n’y a pas de frais de licence supplémentaires pour l’utilisation de la passerelle ISOBUS.

Plug & Play avec les terminaux ISOBUS

La passerelle ISOBUS permet d’utiliser facilement l’afficheur déjà présent dans le tracteur via l’ISOBUS. Pour cela, la passerelle est installée entre le système de commande de l’équipement agricole et le tracteur. La visualisation enregistrée sur la passerelle s’adapte facilement à l’application spécifique via les bibliothèques fournies pour CODESYS. Les objets de visualisation ISOBUS communs sont disponibles à cet effet.

De plus, la fonction AUX (Auxilliary Control Function) est supportée ce qui permet d’adapter de manière singulière le fonctionnement de la machine à l’application. Grâce à la praticité de la connexion M12, la passerelle ISOBUS peut facilement être connectée à tous les contrôleurs de la gamme mobile d’ifm via l’interface CAN, même ultérieurement.

Créée pour des applications robustes

La passerelle ISOBUS peut être utilisée dans les réseaux de bord en 12 V et 24 V.

L’indice de protection élevé IP 67 et la surface fermée offrent une protection suffisante dans des conditions environnantes extrêmement défavorables. Même les températures extrêmes ou les chocs et vibrations permanents n’affectent pas le fonctionnement de la passerelle ISOBUS.

Accessoires