Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 25; ((24 V)) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 950 |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 700 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 50...700; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 35 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan | oui |
Température ambiante [°C] | -40...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 75 x 17 x 33 | |
Matières | Polycarbonat | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
courbe de précision
|
|
---|