You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OL5015

Barrage photoélectrique récepteur

OL5015

OLE-FNKG

Barrage photoélectrique récepteur

OL5015

OLE-FNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: O5E502 + E11509 + E21122 Comparaison de produits: OL5015 / O5E502 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 25
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 27 x 62
Matières PA; PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve