Application | |
---|---|
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
Sans silicone | oui |
Données électriques | |
Tension d'alimentation [V] | < 45 AC / < 70 DC |
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 28,3 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E11509-02 — 02.11.2017 —
![]() |