You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IS9202

Détecteur inductif

IS9202

ISD2002DARKG/US

Détecteur inductif

IS9202

ISD2002DARKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 3,7
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,7
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 28 x 16 x 40
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
fonctionnement 2 x LED, vert
Remarques
Remarques
couple de serrage max. 0,5 Nm avec rondelle
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12