Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
2 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
28 x 16 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...55 DC |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
3,7 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
4 |
Max. ruststroom [mA] |
0,7 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
2 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
28 x 16 x 40 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
in bedrijf |
2 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aandraaimoment max. 0,5 Nm met onderlegring |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12 |