You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE9212

Détecteur inductif

IE9212

IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US

Détecteur inductif

IE9212

IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 42
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,62
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 42
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc
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
Raccordement Câble: 0,8 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A