Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,62 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
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
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | messing wit-brons gecoat |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |