Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | PUR |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR |
---|