Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Dimensions [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, revêtement anti-adhésif |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm |
---|