You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation en zones explosibles
  5. Câbles avec prise femelle

Câbles de raccordement avec prise pour utilisation en zones ATEX

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Connectique correspondant à la norme M12 (EN 61076)
  • Avec homologation de type CE pour les composants
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations

Câbles de raccordement avec prise pour utilisation en zones ATEX


Connecteurs femelles

Les connecteurs femelles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs raccordés par connecteur à des coffrets de répartition dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des capteurs et des actionneurs sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère.
Les connecteurs femelles de la série ecolink pour zones à risque d'explosion respectent les strictes exigences des normes internationales et peuvent donc être utilisés dans les zones explosibles correspondantes.