You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
  5. Câble en Y

Câbles en Y pour utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants

  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
  • Résistance élevée du matériau aux huiles et lubrifiants

Câbles en Y pour utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants


Câbles de raccordement en Y

Les câbles de raccordement en Y disposent d'un connecteur mâle et de deux prises femelles. Ils sont utilisés pour le raccordement de capteurs aux répartiteurs et aux modules.
Les raccordements des capteurs et des répartiteurs sont durablement étanches, de manière fiable, même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.
Les câbles de raccordement de la série ecolink EVC sont résistants aux huiles et aux lubrifiants et donc particulièrement appropriés pour une utilisation dans des machines-outils et dans la métallurgie.