You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire
  5. Câbles avec prise femelle

Câbles de raccordement avec prise pour utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire et de boissons

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
  • Large plage de température de fonctionnement

Câbles de raccordement avec prise pour utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire et de boissons


Connecteurs femelles

Les connecteurs femelles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs raccordés par connecteur à des coffrets de répartition dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des capteurs et des actionneurs sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.
L'écrou en inox haute qualité et le joint en matériau convenant à un usage alimentaire
permettent l'utilisation des connecteurs femelles de la série ecolink EVT dans des zones aseptiques et humides. Les connecteurs femelles sont résistants aux nettoyages haute pression fréquents où sont utilisés des détergents agressifs. Compte tenu de leur grande plage de température et de leur résistance aux changements de température rapides, ils sont particulièrement indiqués pour des utilisations dans les secteurs de l’alimentation et des boissons.