1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Applications industrielles / automatisation industrielle
  5. Câble avec prise mâle

Câbles de raccordement avec connecteur pour applications industrielles / automatisation industrielle

  • Connectique correspondant à la norme M12 et M8 (EN 61076)
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense

Câbles de raccordement avec connecteur pour applications industrielles / automatisation industrielle



Connecteurs mâles

Les connecteurs mâles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs avec boîte de raccordement à des répartiteurs ou à des modules dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des répartiteurs et des modules sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. Ils bénéficient d'une protection élevée contre la pénétration d'humidité et leur matériau est hautement résistant aux fluides agressifs.