1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Connecteurs transmetteurs de température

IO-Link - Connecteurs transmetteurs de température

  • Détection automatique du type de capteur raccordé
  • Pour l'évaluation des signaux de capteurs de température et de thermomètres à résistance
  • Coûts de montage et sources d'erreur minimisés par rapport aux transmetteurs à tête
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
  • Scellage intégral et connectique robuste pour une résistance élevée aux vibrations

IO-Link - Connecteurs transmetteurs de température



Connecteurs transmetteurs de température

Le connecteur transmetteur de température est un convertisseur de signaux de mesure pour les capteurs de température et les thermomètres à résistance. En combinaison avec les sondes rigides des séries TT et TM et des capteurs à visser ou à boulonner de la série TS, il surveille de manière fiable la température de liquides et de gaz dans des cuves, réservoirs et tuyaux et sur la surface de boîtiers.
L'utilisation d'un connecteur transmetteur de température TP permet d'éviter le câblage et de réduire considérablement les exigences de montage par rapport aux transmetteurs en tête de sonde ou aux transmetteurs sur rail DIN habituels. Les sources d'erreur fréquentes, comme par exemple le mauvais raccordement d'un capteur de température sur des bornes de câble, sont éliminées en utilisant des connecteurs M12 standards.
Le boîtier compact permet une utilisation dans des espaces de montage réduits.
Le capteur peut être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.