You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Codeurs absolus multi-tours

Codeurs absolus multi-tours

  • Pour une mesure précise de la position, de l'angle, de la vitesse et de la longueur
  • Mise à la disposition directe des valeurs via interface CANopen
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Facilité de câblage et de programmation

Codeurs absolus multi-tours


Codeurs absolus multi-tours

Les codeurs absolus attribuent à chaque position angulaire une valeur sans équivoque, même après plusieurs rotations.
Les codeurs multi-tours détectent non seulement la position angulaire absolue, mais ils comptent aussi les rotations. Même en cas de coupure de courant, la position actuelle est détectée rapidement et de manière fiable au redémarrage de l'installation. La sortie du signal est réalisée soit via une interface SSI, soit via une interface bus de terrain, telle que CAN ou Profibus.