You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. AS-Interface pour applications en zones explosibles
  5. Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

AS-Interface pour applications en zones explosibles - Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

  • Détecteur double inductif pour la zone Ex gaz, zone 2
  • Pour tous les actionneurs selon VDI/VDE 3845
  • Commande directe de l'électrovanne via le détecteur
  • Détection fiable de rupture de câble, d’erreurs de périphérie et de communication
  • Câblage et mise en service simples

AS-Interface pour applications en zones explosibles - Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour


Détecteurs doubles inductifs pour actionneurs 1/4 de tour

Dans les milieux à risques d'explosion, là où de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Les détecteurs doubles inductifs avec AS-Interface servent à la signalisation fiable de positions d'actionneurs 1/4 de tour pneumatiques et de clapets de vanne. Ils sont utilisés en combinaison avec une came ronde (également appelée came porte-drapeaux). Grâce à leur protection contre les chocs, ils sont appropriés pour une utilisation en milieux à risque d'explosion.
La came porte-drapeaux est montée directement sur l’arbre de l’actionneur. Elle est dotée de deux vis métalliques implantées à 90°, qui se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur double inductif avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions « ouverte » ou « fermée » de la vanne. Le système fonctionne sans contact ni usure et est autonettoyant. Il est largement résistant aux influences extérieures et aux contraintes mécaniques comme les vibrations et les chocs.