Les modules E/S AS-Interface décentralisés de la série ClassicLine avec système de montage vissé associent des capteurs et des actionneurs TOR et analogiques avec la passerelle ou l'API via une AS-Interface. L'embase et la partie supérieure du module sont montées au moyen de quatre vis. Le câble plat à deux fils est raccordé en utilisant la technique de clipsage évitant l'inversion de polarité.
Les LED indiquant l'exploitation, le fonctionnement, et les erreurs sont particulièrement bien lisibles grâce à leur luminosité élevée.
La gamme de produits d'ifm comprend des modules à entrées et sorties TOR et analogiques. Le raccordement des capteurs et des actionneurs se fait au moyen de connecteurs M12 éprouvés et robustes. Grâce à leur indice de protection élevé, ces modules sont particulièrement appropriés pour une utilisation de terrain en environnement industriel sévère.