You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Electroniques de traitement de signaux
  5. Surveillance de la température

Systèmes de traitement signaux - Boîtiers de contrôle pour la surveillance de température

  • Grande plage d’évaluation de température
  • Variantes avec différentes commutations de sortie
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Affichage sur place de la température actuelle
  • Détection automatique du type de capteur raccordé

Systèmes de traitement signaux - Boîtiers de contrôle pour la surveillance de température


Contrôle de température

Avec le boîtier de contrôle de la série TR pour capteurs de température, les signaux des capteurs de température à résistance sont détectés, évalués et affichés de manière fiable. L'électronique détecte indépendamment si des capteurs Pt100 ou Pt1000 ont été raccordés, qu'il s'agisse d'un montage à deux, trois ou quatre fils. Les appareils se distinguent par leur grande étendue de mesure.
Les états process critiques, tels que par exemple la non-atteinte ou le dépassement d'une température limite, peuvent être surveillés directement via une sortie de commutation. Pour la mesure de température continue, il existe des appareils dotés d'une sortie analogique haute résolution qui peut être mise à l’échelle. Grâce à l'affichage, la température courante du process est à tout moment lisible sur l'appareil.
Les boîtiers de contrôle peuvent être combinés avec des capteurs à visser ou à boulonner, des sondes rigides ou des capteurs de température pour applications aseptiques.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. En outre, le capteur peut aussi être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.