You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Régulation de niveau

Systèmes de traitement d'impulsions - Boîtiers de contrôle pour la régulation de niveau

  • Protection d'un conteneur contre le trop-plein ou la marche à sec
  • Pour une protection fiable contre l'usure des pompes et des vannes
  • Temporisation de mise en marche réglable jusqu’à 10 secondes
  • Temporisation d’arrêt réglable jusqu’à 60 minutes
  • Montage rapide et bref grâce à un boîtier à rail de serrage

Systèmes de traitement d'impulsions - Boîtiers de contrôle pour la régulation de niveau


Régulation de niveaux

Le boîtier de contrôle pour la régulation de niveaux régule les niveaux dans des réservoirs et des cuves et les protège ainsi contre, par exemple, le débordement, la marche à sec et les fuites. L'appareil reçoit les signaux d'un détecteur externe et commute ses sorties selon les temporisations réglables à l'enclenchement ou au déclenchement.
La gamme comprend des appareils pour le raccordement d'un ou de deux capteurs.
Lors de la régulation de niveaux avec un capteur, le niveau supérieur du réservoir est surveillé par un détecteur capacitif. Si le niveau est atteint, le capteur envoie un signal au boîtier de contrôle. Celui-ci ferme la vanne d'arrivée pour la durée réglée, afin de prévenir le débordement.
La régulation de niveaux avec deux capteurs est une régulation typique à deux points. Pour éviter la marche à sec d'une pompe, deux détecteurs capacitifs sont montés sur le réservoir. Si le niveau inférieur est atteint, le capteur envoie un signal au boîtier de contrôle. Avec la sortie relais, celui-ci désactive la pompe avec laquelle le fluide est normalement transféré hors du réservoir. Une fois le niveau supérieur atteint, c'est le deuxième capteur installé à cet endroit qui commute. Le relais dans le boîtier de contrôle commute à nouveau et la pompe redémarre.