You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Surveillance du sens de rotation

Systèmes de traitement d'impulsions - Surveillance du sens de rotation

  • Surveillance du sens de rotation à l’aide de séquences d'impulsion à décalage horaire
  • Fréquence d'entrée élevée de 60 000 impulsions / minute max.
  • De nombreuses fonctions de surveillance paramétrables
  • Affichage OLED luminescent bien lisible
  • Large plage de température de fonctionnement

Systèmes de traitement d'impulsions - Surveillance du sens de rotation


Contrôle du sens de rotation

Les contrôleurs de sens de rotation déterminent à l'aide d'impulsions décalées dans le temps le sens de rotation d'un axe en rotation. Ils sont par exemple utilisés pour assurer que dans une installation, les vis sans fin d'un convoyeur ne convoient que dans la direction prescrite. Cela permet d'éviter les blocages, les arrêts de production et les détériorations de l'installation. Sur une grue, en cas de surcharge ou de défaillance du frein, ces appareils détectent l'abaissement involontaire de la charge.
Typiquement, deux détecteurs inductifs servent de générateurs d'impulsions. Le sens de rotation est déterminé en fonction du détecteur amorti en premier par les cames de l'arbre.
La gamme d'ifm comprend des appareils avec une sortie de commutation pour l'indication du sens de rotation et une autre sortie de commutation pour le contrôle de la vitesse de rotation, ainsi que des appareils avec des sorties de commutation distinctes pour rotation à droite et à gauche et une surveillance simultanée de l'arrêt.