You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Contrôle fiable de vitesse de rotation

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle de vitesse de rotation de sécurité

  • Paramétrage simple à l’aide d'un sélecteur rotatif
  • Utilisation de disques à came très variés
  • Fonctions de surveillance activables ou désactivables
  • Fonctionnement fiable à des températures ambiantes extrêmes jusqu’à -40 °C
  • Forme étroite du boîtier

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle de vitesse de rotation de sécurité


Contrôle de sécurité de la vitesse de rotation

Les contrôleurs de vitesse DD110S et DD111S sont développés pour la surveillance de sécurité d'une vitesse de rotation maximale. Des exemples typiques se trouvent dans les manèges ou les centrifugeuses. Le DD111S est spécialement conçu pour les faibles vitesses de rotation des éoliennes.
Les deux contrôleurs de vitesse conviennent aussi à un mode de fonctionnement « vitesse réduite » sur des machines-outils, par exemple.
Les contrôleurs de vitesse sont certifiés EN 62061 / SIL 3 et EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e. Cela s'applique également pour une utilisation de détecteurs standards non relatifs à la sécurité tels que les générateurs d'impulsions.
Après un actionnement, la sortie de sécurité peut être à nouveau débloquée manuellement ou automatiquement.