You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques
  5. Détection de verre et de film transparent

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détection de verre et de film transparent

  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service
  • Ajustement automatique du point de commutation en cas de souillure
  • Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détection de verre et de film transparent


Détection de verre et de film transparent

Les détecteurs d’objets transparents sont constitués d’un système réflex à filtre de polarisation et d’un réflecteur « nid d’abeille » très fin. Le verre, les films transparents, les bouteilles en PET et les emballages transparents sont détectés de manière fiable. Cela permet de compter des bouteilles et des verres ou de surveiller la rupture des films. Pour cette raison, ces détecteurs sont principalement utilisés pour des applications dans l’agroalimentaire, les boissons et la pharmaceutique. 

Les détecteurs travaillent en lumière rouge visible, ce qui facilite leur orientation lors de la mise en service. Grâce à leur haute fréquence de commutation, ils conviennent particulièrement aux process rapides.

Le réglage du mode éclairement/obscurcissement et de la sensibilité est réalisé par bouton-pressoir sur l’appareil.