1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs de distance
  5. Type M18 Cube en boîtier métallique

Détecteurs de distance - Type M18 Cube en boîtier métallique

  • Boîtier petit et compact avec filetage M18 standard et mesure du temps de vol de la lumière
  • Détecteurs avec la classe de protection laser 1 – par ex. pour l'industrie automobile
  • Visualisation et réglage de la valeur de distance via IO-Link et l'afficheur à 2 couleurs sur l'appareil
  • Réglage facile par 3 boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link

Détecteurs de distance - Type M18 Cube en boîtier métallique