You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs de distance
  5. Détecteurs de distance boîtier M30 avec utilisation intuitive

Détecteurs de distance boîtier M30 avec utilisation intuitive

  • Occultation précise de l'arrière-plan et détection indépendante de la couleur
  • Réglage simple du point de commutation à l'aide d'une bague de réglage rotative, verrouillable
  • Détection fiable de surfaces brillantes
  • Angle de réflexion plat avec l’objet possible
  • Communication aisée par IO-Link

Détecteurs de distance boîtier M30 avec utilisation intuitive


Détecteurs de distance à boîtier M30 avec manipulation intuitive

Le type OID est un détecteur de distance à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD, Photonic Mixer Device).  Il réunit les avantages d’une grande portée, d’une suppression fiable de l’arrière-plan, d’une lumière rouge visible et d’une grande capacité de réserve dans un boîtier M30 compact et robuste. 

Le réglage du seuil de commutation est réalisé de manière intuitive et précise au moyen d’un anneau de réglage (Easy-turn) sur l’appareil. Une graduation montre la distance réglée. Le seuil de commutation peut ainsi être réglé sans alimentation.

Grâce à la suppression précise de l’arrière-plan, il est aussi possible de détecter de manière fiable des objets brillants, mats, foncés ou clairs. L’angle d’incidence variable autorise des positions de montage flexibles, simplifie le montage et réduit les coûts.

Les variantes à classe laser 1 satisfont aux exigences des applications dans l’industrie automobile.