You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules laser
  5. Boîtier M18 pour l'automatisation industrielle

Détecteurs laser - Boîtier M18 pour l'automatisation industrielle

  • Détection fiable de très petits objets
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Orientation simple par spot laser visible
  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service
  • Suppression précise de l'arrière-plan

Détecteurs laser - Boîtier M18 pour l'automatisation industrielle


Boîtier M18 pour l’automatisation industrielle

Pour les détecteurs laser également, le type OG à boîtier M18 est le type fileté le plus courant dans l’automatisation. Le robuste boîtier en acier inox permet la détection fiable de très petits objets dans un environnement industriel sévère. Les appareils se distinguent par leurs grandes portées, leur stabilité à long terme et leurs hautes fréquences de commutation. La suppression précise de l’arrière-plan dans les systèmes réflexion directe empêche la commutation involontaire du détecteur même dans des applications exigeantes.

La gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex et des systèmes réflexion directe. Pour les détecteurs laser avec mode Teach, la portée, l’éclairement et l’obscurcissement ainsi que la suppression de l’arrière-plan dans les systèmes réflexion directe sont réglés facilement et commodément au moyen de boutons.