Servicehotline 01 617 45 00

Inkrementaler Edelstahl-Drehgeber für den Nassbereich

Wellenseitig hohe Dichtigkeit sowie langlebig dank beständigem Edelstahl – via IO-Link einfache Dreidrahtleitungen einsetzbar

  • Langlebigkeit: Dank beständigem Edelstahl und Wellenseitig hoher Dichtigkeit
  • Kostenreduzierung: Via IO-Link sind einfache Dreidrahtleitungen einsetzbar
  • Dauerhaft : Gut lesbares Lasertypenschild 
  • Kein Werteverlust: Per IO-Link auch als Singleturn- Drehgeber parametrierbar
  • Typenreduzierung durch frei programmierbare Parameter

Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
Die inkrementalen Drehgeber in Edelstahlausführung von ifm ermöglichen längere Wartungsintervalle in rauen Umgebungen, z. B. bei der Förderbandsynchronisation. Die erhöhte Schutzart IP 67 qualifiziert sie für den Einsatz in Nassbereichen der Lebensmittelindustrie.

Wandlungsfähig dank IO-Link
Alle inkrementalen Drehgeber von ifm verhalten sich im IO-Link-Einsatz wie absolute Singleturn-Drehgeber. Sie erfassen und speichern ihren Positionswert selbst dann, wenn die Spannung ausfällt.

Kommunikativ durch IO-Link
Prozesswerte, Parametrier- und Diagnosedaten lassen sich über IO-Link übertragen. Präventiver Service wird so zum Kinderspiel.