- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- Ethernet-Module
- Ethernet-Module DI/DO
AL42 und AL43 – 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
Digitale Ein- und Ausgangssignale im Feld vernetzen
Die Ethernet-Module der Serien AL42 (StandardLine) und AL43 (PerformanceLine) von ifm vereinen 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge in einem kompakten Gerät – ideal für den direkten Feldeinsatz. Dank integrierter Zählerfunktionen bis 4.500 Hz und innovativer SSC-Schaltlogik können einfache Steuerungsaufgaben direkt im Modul realisiert werden, ohne dass eine zusätzliche Steuerung erforderlich ist.
Ob Verarbeiten von Sensorwerten oder direktes Schalten von Aktuatoren, die Module bieten maximale Effizienz für moderne Automatisierungslösungen. Mit ihrem robusten Design und ihrer flexiblen Feldbuskompatibilität sind sie die perfekte Wahl für Industrie-4.0-Anwendungsbereiche.
Entdecken Sie sie jetzt und bringen Sie Ihre Maschinenkommunikation auf die nächste Stufe!
Systemübersicht Ethernet-Module DI/DO
8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
Die Ethernet-Module StandardLine (Serie AL42) und PerformanceLine (Serie AL43) kombinieren 8 digitale Eingänge mit 8 digitalen Ausgängen und sind ideal für die Erfassung digitaler Signale und die interne Zählung. Gleichzeitig können Aktuatoren direkt im Feld auf Basis der Zählerwerte über verschiedene Ausgangsschaltfunktionen gesteuert werden. Die Unterschiede liegen vor allem in der Leistungsverteilung der Ausgänge, den Möglichkeiten der Spannungsversorgung und der Strombegrenzung.
- 4x A-Anschlüsse und 4x B-Anschlüsse für DI/DO
- M12 A-kodierte (StandardLine) oder M12 L-kodierte (PerformanceLine) Spannungsversorgung
- Varianten für gängige Feldbusse
- Ausgangsleistung bis zu 3,6 A
- Strommessung
- Zählerfunktion mit SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Daisy-Chain | Feldbus | Power + Feldbus |
| Power | M12 A-kodiert 3,9 A (US) 4 A (UA) |
M12 L-kodiert 16 A (US) 16 A (UA) |
| Ports | M12 A-kodiert 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-kodiert 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Feldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Ausgangsleistung | 3,6 A (Port 1-4) | 3,6 A (Port 1+2) 3,6 A (Port 3+4) |
| Strombegrenzung | Pro Modul | pro Port (einstellbar) |
| Strommessung | ||
| Zählerfunktion | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
|
| Ausgangschaltfunktion SSC (Zähler) |
one point two point window latch |
|
| Schutzart | IP67 (orange) IP69K (grau) |
|
|
Werkstoff Stecker/Buchsen |
Messing vernickelt (orange) Edelstahl (grau) |
|
Funktion und Verdrahtung des Ethernet-Moduls DI/DO
Zählerfunktion
Die Module mit integrierter Zählerfunktion bieten verschiedene Zählmodi, die direkt am Eingang konfiguriert werden können. Damit lassen sich Impulse von Sensoren oder Schaltern genau aufzeichnen, z.B. für Stückzählung, Positionserkennung oder Zeitsteuerung. Die maximale Zählfrequenz beträgt 4.500 Hz, so dass auch hochfrequentes Zählen kein Problem ist.
CTU (Vorwärtszähler)
Zählt mit jedem Impuls aufwärts – ideal zum Zählen von Werkstücken oder Ereignissen.
CTD (Down Counter)
Zählt abwärts, z.B. von einer definierten Zahl auf 0 – nützlich für Restmengen oder Zyklen.
CTUD (Vor-Rückwärts-Zähler)
Zählt aufwärts oder abwärts – abhängig von zwei verschiedenen Eingangssignalen.
CTDIR (Richtungszähler)
Ermittelt die Zählrichtung (vorwärts/rückwärts), z. B. bei Förderbändern oder Fahrwegen.
SSC-Ausgangsschaltfunktionen – sofortige Reaktion
Mit der Funktion Switching Signal Channel (SSC) können Ausgänge ohne Steuerung in Abhängigkeit vom Zählerstand geschaltet werden. Dadurch können einfache Reaktionen direkt im Modul implementiert werden.
One Point
Der Ausgang schaltet bei einem bestimmten Zählerstand.
Two Point
Der Ausgang schaltet bei einem ersten Wert ein und bei einem zweiten Wert wieder aus – ideal für die Bereichssteuerung.
Window
Der Ausgang ist aktiv, solange der Zählerstand innerhalb eines bestimmten Wertebereichs liegt.
Latch
Der Ausgang wird bei Erreichen eines Schaltpunktes aktiviert und bleibt aktiv, bis er manuell oder durch ein anderes Signal zurückgesetzt wird.
Coolant-Serie – 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge
PROFINET – 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge
Food-Serie – 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge
PROFINET – 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge