- IO-Link — Startseite
- Parametrierung
IO-Link-Devices mit moneo configure konfigurieren
moneo configure ist die kostenlose Lösung der ifm zur Parametrierung von IO-Link-Produkten. Als Teil der wachsenden IIoT-Plattform moneo der ifm wird moneo configure auf Ihrem Windows-PC installiert und bietet ein zentrales Werkzeug zur herstellerunabhängigen Erkennung, Parametrierung, Visualisierung und Diagnose von IO-Link-Devices.
Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Gerätekonfiguration und reduziert die Zeit für die Inbetriebnahme von Maschinen. moneo blue verbindet IO-Link-Devices auf IOS- oder Android-Geräten drahtlos über Bluetooth.
IO-Link-Devices konfigurieren
- Finden Sie alle IO-Link-Devices, die mit dem Netzwerk verbunden sind
- IP-Adressen der IO-Link-Master ifm konfigurieren
- Lesen und Schreiben von Parametern in alle IO-Link-Sensoren und -Geräte
- Online- und Offline-Parameteränderungen von IO-Link-Sensoren und -Devices
- Unterstützung aller IO-Link-Sensoren und -Devices mit IODD-Dateien (herstellerunabhängig)
Visualisierung
- Automatische Dashboard-Generierung ohne jegliche Benutzerkonfiguration
- Schnelle Anzeige von Echtzeitdaten von IO-Link-Sensoren und -Geräten
- Kurzfristigen Trendverlauf anzeigen
IODD-Verwaltung
- Lokale und Online-Kataloge von IODDs anzeigen
- Updates
- IODD-Dateien importieren
Verwaltung von Parameterdatensätzen
Einfache Einrichtung und Austausch von IO-Link-Devices mit nur einer Software
Software für alle IO-Link-Devices
Herstellerunabhängige Geräteeinrichtung, online/offline, mit integriertem IODD-Management
Übersicht über alle IO-Link-Devices im Netzwerk
Scannen eines komplexen IO-Link-Netzwerks mit Mastern und Geräten
Dynamisches Cockpit
Parallele Visualisierung der Prozesswerte und Parameter
Anschluss von Geräten an moneo configure mit USB-Adapter
moneo configure verbindet Geräte über USB und Ethernet. Lesen Sie weiter unten oder erhalten Sie weitere Informationen zur Einrichtung und zum Support von IO-Link.
Verbindung mit USB IO-Link-Schnittstelle AL1060
Vorteile
- Stromversorgung der Sensoren über USB (Kabel im Lieferumfang von ZZ1060)
- Leicht mitzunehmen
Nachteile
- Es kann jeweils nur ein Gerät angeschlossen werden
Vorteile
- Gleichzeitige Verbindung mit mehreren Mastern und Geräten
- Zugriff auf Geräte ohne Änderung/Trennung der bestehenden Kommunikation mit der SPS
Nachteile
- Separate 24-VDC-Versorgung für IO-Link-Master erforderlich
- Erstellen Sie Ihr Mein ifm Konto und melden Sie sich an
- Download der kostenlosen Testversion (EXE-Datei)
Nach dem Installieren von moneo und dem Einloggen erscheint automatisch eine Auswahl zum Aktivieren der Lizenz.
Wählen Sie hier "moneo configure free license activation".
Wählen Sie unter den verfügbaren Lizenzen "Free moneo configure SA".
Nachdem Sie die Lizenz ausgewählt und auf "Weiter" geklickt haben, beginnt der Aktivierungsprozess.
Jetzt können Sie Ihre IO-Link-Master und -Geräte einrichten.