- IO-Link — Startseite
- Produktauswahl
- Ethernet-Module
- Ethernet-Module DI
AL40 und AL41 – 16 digitale Eingänge
Digitale Eingangssignale im Feld vernetzen
Die Ethernet-Module der Serien AL40 (StandardLine) und AL41 (PerformanceLine) von ifm bieten eine leistungsfähige Lösung zur Erfassung digitaler Eingangssignale in industriellen Anwendungsbereichen. Mit 16 digitalen Eingängen und einer integrierten Zählfunktionermöglichen sie eine präzise und zuverlässige Signalverarbeitung, auch bei hohen Frequenzen bis zu 4.500 Hz. Dank ihrer kompakten Bauweise und robusten Konstruktion sind die Module ideal für den Einsatz in der Montage- und Verpackungstechnik sowie in fördertechnischen Systemen. Die einfache Integration in bestehende Feldbussysteme wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP bietet maximale Flexibilität.
Entdecken Sie die Vorteile der modernen IO-Link-Technologie für Ihre Automatisierungslösungen.
16 digitale Eingänge
Die Ethernet-Module der StandardLine (Serie AL40) und PerformanceLine (Serie AL41) bieten jeweils 16 digitale Eingänge (2 pro Port) und eignen sich ideal für die Erfassung und interne Zählung zahlreicher digitaler Signale direkt im Feld. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Spannungsversorgung und ihre Verkabelung.
- 8 x A-Anschlüsse für DI
- Zählerfunktion (pro Anschluss) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – bis zu 4.500 Hz
- M12 A-kodierte (StandardLine) oder M12 L-kodierte (PerformanceLine) Spannungsversorgung
- Varianten für gängige Feldbusse
- Grundlegende Diagnosefunktionen
- Strombegrenzung
| AL40xx | AL41xx | |||
| Daisy-Chain | Feldbus | Power + Feldbus | ||
| Power | M12 A-kodiert 3,9 A (US) |
M12 L-kodiert 16 A (US) 16 A (UA) |
||
| Ports | M12 A-kodiert 8 x 2 DI |
M12 A-kodiert 8 x 2 DI |
||
| Feldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Ausgangsleistung | ||||
| Strombegrenzung | Pro Modul | |||
| Strommessung | ||||
| Zählerfunktion | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
|||
| Ausgangschaltfunktion SSC (Zähler) |
||||
| Schutzart | IP67 (orange) IP69K (grau) |
|||
|
Werkstoff Stecker/Buchsen |
Messing vernickelt (orange) Edelstahl (grau) |
|||
Die Module mit integrierter Zählerfunktion bieten verschiedene Zählmodi, die direkt am Eingang konfiguriert werden können. Damit lassen sich Impulse von Sensoren oder Schaltern genau aufzeichnen, z.B. für Stückzählung, Positionserkennung oder Zeitsteuerung. Die maximale Zählfrequenz beträgt 4.500 Hz, so dass auch hochfrequentes Zählen kein Problem ist.
CTU (Vorwärtszähler)
Zählt mit jedem Impuls aufwärts – ideal zum Zählen von Werkstücken oder Ereignissen.
CTD (Down Counter)
Zählt abwärts, z.B. von einer definierten Zahl auf 0 – nützlich für Restmengen oder Zyklen.
CTUD (Vor-Rückwärts-Zähler)
Zählt aufwärts oder abwärts – abhängig von zwei verschiedenen Eingangssignalen.
CTDIR (Richtungszähler)
Ermittelt die Zählrichtung (vorwärts/rückwärts), z. B. bei Förderbändern oder Fahrwegen.
Coolant-Serie – 16 digitale Eingänge
PROFINET – 16 digitale Eingänge
EtherNet/IP – 16 digitale Eingänge
Food-Serie – 16 digitale Eingänge
PROFINET – 16 digitale Eingänge
EtherNet/IP – 16 digitale Eingänge