- Productos
- E10561
Cable de conexión con conector hembra
E10561
ADOAH042MSS0010E03
Cable de conexión con conector hembra
E10561
ADOAH042MSS0010E03
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E10635 Comparador de productos: E10561 / E10635 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiales | PA 6.6 |
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 4,5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: latón, niquelado |
---|