- Productos
- E10635
Cable de conexión con conector hembra
E10635
ADOAH042ALS0010F03
Cable de conexión con conector hembra
E10635
ADOAH042ALS0010F03
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
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiales | PA 6.6 |
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | aluminio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 4,5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio |
---|