You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Encóders

Encóders

  • Carcasa compacta y resistente
  • Diseños conformes a un estándar industrial de eficacia probada
  • Salida de cable utilizable axial o radialmente
  • Modelos con interfaz de bus de campo integrada
  • Encóder de eje hueco para el montaje directo en accionadores

Encoders

En muchos procesos de producción, en máquinas móviles y en el ámbito de las energías renovables, los encoders se han establecido como eficaces sensores de valores medidos para tareas de posicionamiento de extrema precisión. Transforman movimientos de rotación en señales digitales. Los encoders funcionan sin desgaste mediante detección fotoeléctrica o magnética. Para ello disponen de un disco graduado que está sujeto firmemente en el eje o de un soporte magnético móvil.
Se diferencia entre encoders incrementales y absolutos.
Los encoders incrementales generan un número exactamente definido de impulsos por revolución. Éstos indican la medida de la distancia angular o lineal recorrida.
Los encoders absolutos asignan a cada posición angular un valor inequívoco, incluso durante varias revoluciones.