• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor

Moneo PatternMonitor (PAM) er et intelligent og nyskapende AI-verktøy fra Moneo DataScience Toolbox. Den overvåker stasjonære og kontinuerlige prosesser i bedriften og identifiserer strukturelle endringer eller avvik i individuelle kritiske prosessverdier som temperatur, strømning og vibrasjon.

Programvaren bruker maskinlæringsalgoritmer for å svare på følgende uventede mønstre i prosessdata:

Volatilitet
Økning eller reduksjon i fluktuasjonsintensiteten til verdiene
Trend
Progressiv variasjon i verdinivåene
Nivåendring
Plutselig, gradvis økning / reduksjon i verdiene

 

Slik fungerer PatternMonitor

moneo PatternMonitor er et intelligent AI-overvåkingsverktøy som er enkelt å håndtere og kan betjenes uten datavitenskapelig ekspertise. Den gjør data enkelt og automatisk tilgjengelig, og overvåker dem autonomt på grunnlag av "maskinlæring".

Hva moneo PatternMonitor kan gjøre

Ved å kontinuerlig søke etter mønstre i volatilitet, trend og nivåendring, muliggjør moneo PatternMonitor rask deteksjon av uønskede endringer eller slitasje i enhver industrisektor og innenfor konteksten av tilstandsovervåking.

Programvareløsningen kan brukes til detaljert overvåking av individuelle kritiske prosessverdier som en del av tilstandsovervåking.

Eksemplarisk
fordelene med Moneo PatternMonitor taler for seg selv

Enkel
Ingen datavitenskapelig ekspertise nødvendig. Pragmatisk løsning med enkel 5-trinns veiviser for produksjons- og vedlikeholdsledere.
Praktisk
Automatisert dataforberedelse, kvalitetskontroll og parameterinnstilling for mønsterdeteksjon.
Smart
Automatisert deteksjon av strukturelle endringer i den kritiske prosessvariabelen ved bruk av AI-metoder.
Pålitelig
Kontinuerlig bakgrunnsovervåking og alarmerende når mønstre endres.
Tilpassbar
Justerbar følsomhet for å oppdage mønstre og anomalier i evalueringsperioden.

Oppdag uønskede endringer med bare noen få trinn – med 5-trinns-veiviseren

AI-programvaren moneo PatternMonitor tilbyr alle brukere en oppsettveiviser som gjør programvaren enkel å bruke.

Gjennom bare fem trinn kan du aktivere overvåkingsverktøyets kunstige intelligens uten eksperthjelp og automatisere dataforberedelse, kvalitetskontroll og parameterinnstilling for mønsterdeteksjon.

 

Gjennomgang: moneo PatternMonitor

Få råd fra våre eksperter

Sammen vil vi gjøre prosjektet vellykket.

Overbevist? Bare ta kontakt. Vi vil følge deg på vei. For å møte dine krav vil vårt ifm-systemsalgsteam støtte deg helt fra starten - fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og tilhørende implementering og ytterligere tjenester.