- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo blue
moneo blue: Appen for mobil parameterinnstilling og diagnostikk av IO-Link-enheter i produksjon
Løsning bestående av Bluetooth-adapter og app for smarttelefon eller nettbrett
Kontroller statusen til sensorene og still om nødvendig parameterne deres og ifm IO-Link-masterne eller registrer og visualiser prosessdata på vei gjennom produksjonen. Denne funksjonaliteten tilbys av den gratis moneo blue-appen og ifm bluetooth-adapteren (EIO330) for ifm IO-Link-mastere.
Innstilling av prosessverdier og parametere for IO-Link-enheter er produsentuavhengig, enkelt og enkelt, og prosessdata kan vises i en tabell- eller diagramvisning. En spesifikk veiviser brukes til å stille inn ifm-posisjonssensorer for ventilaktuatorer (MVQ), temperatursendere/sensorer (TCC/TN2105), og nivå (LR2050/LR2750), radar (LW2720) og vibrasjonssensorer (VVB). Den grafiske representasjonen er tilpasset enheten som brukes.
Dataene som er registrert via Bluetooth-adapteren kan vises i appen for videre evaluering eller sendes som en zip-fil, f.eks. sett i et regneark.Det første installasjonstrinnet krever bare et kort besøk i Apple- eller Android-appbutikkene.
moneo blue - Appen for bluetooth-adapteren EIO330
- Informativ og effektiv: Mens du er på farten, sjekk prosessverdier og hendelser for alle IO-Link-enheter som er koblet til en ifm-master, og still inn parameterne for sensorer ved hjelp av en gratis app (iOS og Android).
- Enkel: Praktisk parameterinnstilling av mange sensorer takket være grafisk representasjon.