- Produkter
- IIoT-løsninger
- moneo
- moneo lokalt
- QMC206
Lisens for kommunikasjon med ifm-enheter
QMC206
moneo edgeConnect IFM LIC
Lisens for kommunikasjon med ifm-enheter
QMC206
moneo edgeConnect IFM LIC
- Lisenspakke for grensesnitt for smarte ifm-enheter støttet av Moneo
- Gir prosess- og metadata
- Tilkobling av IO-Link enheter fra ulike produsenter via ifm IO-Link master type DataLine
- leverer diagnoseobjekter og flere prosess- og metadata fra ifm VSE-diagnoseelektronikk beregnet for vibrasjonsanalyse
Applikasjon
Bruksområder |
|
||
---|---|---|---|
Innholdsbeskrivelse |
|
||
Konnektivitet |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Systemkrav
I tillegg nødvendig programvare |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|