• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Tekniske krav og informasjon – moneo

Anvendelse av moneo

Moneo-programvaren kan betjenes på ulike terminalenheter og i et virtuelt miljø. På den ene siden tilbyr ifm den forhåndskonfigurerte maskinvaren for moneo-enheten (QHA210 og QHA300) eller den virtuelle moneo vAppliance-maskinen (QVA200) som moneo-programvaren er forhåndsinstallert på. På den annen side er moneo tilgjengelig som kun programvare-løsning for installasjon i et Windows-miljø.

For å bruke moneo-programvaremodulene, er det nødvendig å kjøpe de tilsvarende lisensene. Avhengig av datakraften du leverer, kan følgende ytelsesverdier forventes fra moneo-installasjonen:

Prestasjonsklasse Plattform Info-punkter
(dataflythastighet (verdier/sek.))
Beregnede verdier
(beregn. verdier/sek.)
Antall
navigasjonsnoder
Antall
smarte grenser

S
Antall CPU-kjerner 4,
CPU-klokkefrekvens [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows
installer

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Antall CPU-kjerner 8,
CPU-klokkefrekvens [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) For informasjon om de tekniske detaljene, vennligst klikk på varenummeret.

Hvis du velger moneo på et moneo-apparat inkl. admin-grensesnittet AMS (Appliance Management System), kan du forvente følgende ytelsesverdier fra systemene:

Varenummer Produkt Info-punkter
(dataflythastighet (verdier/sek.))
Beregnede verdier
(beregn. verdier/sek.)
Antall
navigasjonsnoder
Antall
smarte grenser
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) For informasjon om de tekniske detaljene, vennligst klikk på varenummeret.

Vennligst merk:

Kompatibilitet med moneo og ifm IO-Link mastere

moneo er kompatibel med alle ifm IO-Link-mastere som kommuniserer via MQTT/JSON. Førstegenerasjons IO-Link-mastere (fastvareversjon V1.n.n) støttes ikke, men de kan oppdateres til en nyere versjon med en programvareoppdatering.

Følgende serier støttes:

  • DataLine-seriens fastvareversjon V2.0.n og høyere
  • CabinetLine-seriens fastvareversjon V2.0.n og høyere
  • StandardLine-seriens fastvareversjon V2.1.n og høyere
  • PerformanceLine-seriens fastvareversjon V3.0.n og høyere

I de for øyeblikket beskrevne brukstilfellene med moneo RTM, har IO-Link-masterne i følgende serie blitt brukt

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Kommunikasjonen for moneo RTM og IO-Link-masterne må skje via masterens IOT-port.

IO-Link-masterne i seriene AL11nn, AL12nn og AL14nn, som ikke er utstyrt med en dedikert IoT-port, kan også brukes for RTM-applikasjoner. Siden disse enhetene ikke er optimalisert for IoT-applikasjoner, kan det hende at ytelsesbegrensninger må forventes.

I tillegg er det mulig å konfigurere IO-Link-enheter via moneo configure med ifm IO-Link-masterne E30390 og AL1060, som kan kobles til via USB-porten. Disse masterne er ikke beregnet for moneo RTM-applikasjoner.