- Produkter
- IIoT-løsninger
- moneo
- moneo lokalt
- QMS001
Lisens for operativsystemet til programvareproduktene
QMS001
moneo OS License
Lisens for operativsystemet til programvareproduktene
QMS001
moneo OS License
- IIoT-plattformen og administrasjonsverktøyet for alle Moneo-apper
- Intelligent enhetsintegrasjon muliggjør et digitalt bilde av systemet
- Verktøy for beregning av dataflytmodeller
- Automatisk alarmfunksjon
Applikasjon
Bruksområder |
|
|||
---|---|---|---|---|
Enhetsadministrasjon |
|
|||
Dataadministrasjon |
|
|||
Brukeradministrasjon |
|
|||
Lisenshåndtering |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Systemkrav
Min. CPU-syklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. grafisk oppløsning | 1920 x 1080 | |
Nødvendig enhet grensesnitt | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (bare versjoner i Microsofts kundestøtteperiode) | |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) | |
I tillegg nødvendig programvare |
|
Min. harddisk minne | 1 GB |
---|
Min. harddisk minne | 5 GB |
---|
Min. harddisk minne | 5 GB |
---|
Min. harddisk minne | 64 GB |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|